StarTech.com

Multiplicador de Video HDMI de 2 Puertos - Splitter HDMI 4k 30Hz de 2x1 Alimentado por USB

División de una señal de audio/video HDMI en dos pantallas HDMI independientes, con soporte para HDMI 4 K y alimentación a través de un puerto USB cercano

ID del Producto: ST122HD4KU

  • Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
  • Alimentado por USB, e incluye un adaptador de alimentación opcional
  • Cable integrado de fuente HDMI
Ver otros
  • Soporta vídeo 3D
  • Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
  • 2x salidas HDMI
  • Formato compacto
$ 44.094,00 CLP sin IVA
$ 52.471,86 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 1.4
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 24.4 in [62 cm]
Peso del Producto 2.8 oz [78 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [56 mm]
Ancho de la Caja 9.1 in [23 cm]
Longitud de la Caja 6.1 in [15.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14 oz [396 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor HDMI
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Cable de alimentación USB
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Multiplicador HDMI de 2 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p
ST122HDMI2
Multiplicador HDMI de 2 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 2 monitores simultáneamente

$ 71.814,00 sin IVA
$ 85.458,66 con IVA
Multiplicador HDMI de 2 Puertos con Audio - Alimentación USB - Splitter - 1080p
ST122HDMILE
Multiplicador HDMI de 2 Puertos con Audio - Alimentación USB - Splitter - 1080p

Divida una fuente HDMI® con su audio en 2 monitores

$ 42.204,00 sin IVA
$ 50.222,76 con IVA
Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p
ST124HDMI2
Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 4 monitores simultáneamente

$ 97.644,00 sin IVA
$ 116.196,36 con IVA

Accesorios