StarTech.com

Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

ID del Producto: CDP2HDW

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Thunderbolt 3 port compatible
Ver otros
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K
  • 7.1 audio support
$ 20.784,00 CLP sin IVA
$ 24.732,96 CLP con IVA

General

Este adaptador USB-C™ a HDMI® le permite una salida de video y audio HDMI desde un dispositivo equipado con USB Type-C™, como un computador portátil MacBook o Chromebook. Funciona con dispositivos USB-C que envían una señal de video DisplayPort.

Lo último en portabilidad

Este adaptador de video USB Type-C es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio Este adaptador es el accesorio perfecto para su MacBook o Chromebook, ya que se puede llevar con facilidad dentro de su bolsa de transporte de dichos dispositivos, lo cual resulta ideal en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que, sin importar cómo inserte el conector, el adaptador siempre funcionará, lo cual a su vez evita las molestias y situaciones incómodas de no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.  Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

La caja de color blanco del CDP2HDW hace juego con su MacBook y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que el adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

Aplicaciones

Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor, televisor o proyector HDMI que requiera

Cuando trabaje en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook o Chromebook a una pantalla HDMI que le proporcionen

Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil equipado con USB-C listo para sus presentaciones

Conecte una pantalla HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [9 mm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 5.8 in [147 mm]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [32 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI

Certificaciones

Soporte de Producto