StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

ID del Producto: CDP2DP

  • Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Compatible con audio 7.1
$ 20.343,00 CLP sin IVA
$ 24.208,17 CLP con IVA

General

Este adaptador USB-C™ a DisplayPort le permite transmitir video y audio de salida DisplayPort desde el puerto USB Type-C™ de su notebook u otro dispositivo. El adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort (DP), como su MacBook Pro, Chromebook™ o iPad Pro del 2018. Esto le permite conectar su pantalla DisplayPort a su computador equipado con USB-C, mediante el uso de un cable DisplayPort.

Resolución 4K Ultra HD a 60Hz

El adaptador le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en la conexión USB Type-C de su computador, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Este adaptador le permite lograr una resolución de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz, lo cual resulta perfecto para llevar a cabo tareas que requieren alta resolución, como la visualización de videos 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Lo último en portabilidad

Este adaptador de video USB Type-C es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio, lo cual permite llevarlo fácilmente dentro del maletín de su notebook. Es el accesorio perfecto para conectar su MacBook Pro o Dell XPS™ a un monitor DisplayPort, o a una pantalla en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que, sin importar cómo inserte el conector, el adaptador siempre funcionará, lo cual a su vez evita las molestias y situaciones incómodas de tener que ajustar su dispositivo cuando realice presentaciones.

El modelo CDP2DP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

  • Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
  • Este adaptador transmite una señal DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de video adicionales como DisplayPort a HDMI, DisplayPort a VGA o DisplayPort a DVI.

Aplicaciones

Se recomienda llevar el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente cualquier monitor o pantalla DisplayPort a su equipo

En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook Pro o Dell XPS equipado con USB-C a un monitor DisplayPort de la oficina

Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil equipado con USB-C listo para sus presentaciones

Conecte una pantalla DP a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 1.5 in [37 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.5 in [14 cm]
Longitud del Producto 7.1 in [180 mm]
Peso del Producto 0.6 oz [17 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [26 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA

Accesorios