StarTech.com

Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

ID del Producto: CDP2HD4K60

  • Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • 7.1 audio support
$ 25.194,00 CLP sin IVA
$ 29.980,86 CLP con IVA

General

Este adaptador USB-C™ a HDMI® le permite enviar video y audio HDMI desde un dispositivo USB Type-C™, como un MacBook equipado con USB-C, compatible con 4K Ultra HD a 60 Hz. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort y además es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Resolución 4K Ultra HD a 60Hz

El adaptador le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en su conexión USB Type-C, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos. Este adaptador le permite lograr una resolución de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz, lo cual resulta perfecto para llevar a cabo tareas que requieren alta resolución, como la visualización de videos 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Lo último en portabilidad

Este adaptador de video USB Type-C es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio. El adaptador es el accesorio perfecto para su nuevo dispositivo USB-C de diseño delgado, ya que se puede llevar sin problema en una bolsa normal o una bolsa de transporte del computador portátil, ideal en el caso de usuarios BYOD (Trae tu propio dispositivo) de una oficina.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo. El conector de diseño reversible facilita que se conecte siempre por la cara correcta, lo cual evita las molestias o la distracción de tener que intentar varias veces la conexión de su computador portátil con una pantalla o un proyector durante una presentación o charla a un grupo.

El modelo CDP2HD4K60 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

Aplicaciones

Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor, televisor o proyector HDMI que requiera

Cuando trabaje en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook o Chromebook™ a una pantalla HDMI

Conecte una pantalla HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160
Video Revision HDMI 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 25% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [11 mm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Producto 5.9 in [150 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [23 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [32 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA

Accesorios