StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

ID del Producto: CDP2HD4K60SA

  • El modo de presentación le garantiza que la señal de salida de vídeo de su equipo no se interrumpirá debido al modo de ahorro de energía de su ordenador
  • Evite las molestias de tener que ajustar los parámetros de encendido, gracias al conmutador de fácil uso, el cual le permite activar o desactivar el modo de presentación
  • Funciona tanto en ordenadores con sistema Mac, como Windows
Ver otros
  • Compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 60Hz
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
  • Compatible con audio 7.1
$ 27.525,00 CLP sin IVA
$ 32.754,75 CLP con IVA

General

No es un adaptador de video convencional. Sí, le permite conectar el puerto USB-C™ de su computador a una pantalla o un proyector HDMI®, pero además incluye un conmutador único para modo de presentación. Cuando active este interruptor, el adaptador evita que su computador inicie el protector de pantalla, el modo de suspensión o de ahorro de energía. El adaptador garantiza que su pantalla siempre se mantenga encendida, lo cual lo convierte en el adaptador de video USB-C perfecto en caso de presentaciones o reuniones.

Capte la atención de su público al hacer presentaciones

La imagen ilustra un computador portátil utilizando el adaptador para hacer una presentación

Cuando se hace una presentación, el objetivo es que su público preste atención a su presentación, no a su computador. Pero si no se mueve el ratón lo suficiente o se cambian los parámetros de encendido, su pantalla aparece de color negro debido a la inactividad mientras se dirige a su público. Esto puede resultar muy distractivo cuando se está intentando centrar la atención en el mensaje que desea comunicar.

Este adaptador evita interrupciones de pantalla mediante el modo de presentación, función única que inicia automáticamente movimientos ocasionales del cursor para evitar que los parámetros de encendido del computador interrumpan su presentación. Solución perfecta para el uso compartido de sitios web, dibujos, hojas de cálculo, archivos PDF o presentaciones de diapositivas durante una reunión.

Active o desactive el modo de presentación 

La imagen muestra el modo de presentación del adaptador

Es posible activar o desactivar el modo de presentación, depende de su aplicación. Actívelo cuando esté en la sala de juntas y desee que su pantalla se mantenga encendida, o desactívelo cuando utilice el adaptador en su espacio de trabajo o escritorio/mesa de oficina compartida, a fin de que los parámetros de encendido predeterminados de su computador se ejecuten. El uso del conmutador resulta sencillo y evita las molestias de tener que efectuar ajustes constantes de los parámetros de su sistema operativo. 

Sencilla configuración y funcionamiento tanto en sistema Mac, como PC

Para garantizar un funcionamiento e instalación sencillos, este adaptador único ofrece soporte nativo en computadores con sistema Windows® y Mac. Le resultará fácil conectar el adaptador, gracias al versátil puerto USB Type-C™ de su computador. El conector USB-C con diseño reversible facilita que se conecte siempre por la cara correcta, lo cual evita las molestias o la distracción de tener que intentar varias veces la conexión de su computador portátil con una pantalla o un proyector.

Compatible con resolución 4K a 60Hz

Este adaptador le permite aprovechar al máximo las capacidades de video integradas en su conexión USB Type-C, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes UHD 4K 60Hz a su pantalla HDMI 2.0. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Este adaptador le permite lograr una resolución de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz, lo cual resulta perfecto para llevar a cabo tareas que requieren alta resolución, como la visualización de videos 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

El modelo CDP2HD4K60SA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

Aplicaciones

Esté siempre preparado para hacer presentaciones desde su ordenador portátil, con la tranquilidad de saber que su ordenador no entrará en modo de ahorro de energía cuando no lo desee

Lleve siempre este adaptador al viajar/desplazarse, para tener la certeza de que podrá conectar con cualquier pantalla HDMI que encuentre

Conecte una pantalla HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 25% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [43 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 3.7 in [95 mm]
Longitud del Producto 7.5 in [190 mm]
Peso del Producto 1 oz [28 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [67 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo USB-C a HDMI
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 28.722,00 sin IVA
$ 34.179,18 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA

Accesorios