StarTech.com

Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

ID del Producto: CDP2HDUCP

  • Cargue su ordenador portátil mientras está conectado a una pantalla HDMI, mediante el uso de un solo puerto USB-C, con entrega de potencia por USB
  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C de color negro que armoniza a la perfección con los cables de su Ultrabook u ordenador portátil
$ 29.321,00 CLP sin IVA
$ 34.891,99 CLP con IVA

General

El adaptador USB-C™ a 4K HDMI® conecta una pantalla HDMI a su notebook o MacBook equipado con USB Type-C. El adaptador USB C a HDMI incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su notebook mientras transmite video de salida, a través del mismo puerto USB-C. El adaptador está disponible en color blanco (CDP2HDUCPW), a fin de elegir un adaptador a juego con el estilo de su notebook.

Alimentación y video a través de un mismo puerto, mediante entrega de potencia por USB

Los notebooks de tamaño más pequeño y peso más ligero son fabulosos en cuanto a portabilidad, pero con la desventaja de tener menos puertos de conectividad. Este adaptador de video USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60W e incluye un puerto USB-C adicional, a fin de poder cargar su notebook con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite videos de salida. Muchos notebooks como Dell XPS y MacBook Pro son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.

Disfrute de asombrosa calidad de imágenes con resoluciones de video de hasta 4K a 60Hz

Para garantizar que se mantiene la calidad UHD de su señal de video, el adaptador USB Type C a HDMI es compatible con resoluciones HDMI de hasta 3840 x 2160 60Hz, incluyendo las resoluciones populares de alta definición 1080p y 720p.

Conectividad con estilo para su Ultrabook o cualquier notebook

Este conversor USB C a HDMI tiene una caja de color negro completamente, así como un cable integrado USB-C diseñado para armonizar con su Ultrabook u notebook. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C.

El adaptador CDP2HDUCP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte su equipo a cualquier pantalla HDMI cuando viaje

Conecte su ordenador portátil a una pantalla HDMI cuando lo utilice en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), en cualquier entorno de trabajo, académico o doméstico

Haga presentaciones en una pantalla grande HDMI, a través de su ordenador portátil equipado con USB-C

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Video Revision HDMI 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra Input
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [13 mm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz
CDP2DPMM1MB
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$ 25.131,00 sin IVA
$ 29.905,89 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Cable Adaptador USB-C a VGA - 2m - Cable Conversor de USB-C a VGA - USB Type-C - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador USB-C a VGA - 2m - Cable Conversor de USB-C a VGA - USB Type-C - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 31.715,00 sin IVA
$ 37.740,85 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 28.722,00 sin IVA
$ 34.179,18 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA

Accesorios