StarTech.com

Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

ID del Producto: CDP2VGAUCP

  • Cargue su ordenador portátil mientras está conectado a una pantalla VGA, mediante el uso de un solo puerto USB-C, con entrega de potencia por USB
  • Obtenga calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de vídeo HD de hasta 2048x1280 60Hz, incluida 1080p
  • Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C de color negro que armoniza a la perfección con los cables de su Ultrabook u ordenador portátil
$ 28.974,00 CLP sin IVA
$ 34.479,06 CLP con IVA

General

Este adaptador USB-C™ a VGA le permite conectar su computador portátil o MacBook equipado con USB Type-C™ a una pantalla VGA. El adaptador de video incluye alimentación por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su computador mientras transmite video de salida a una pantalla VGA.

USB Type-C es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort, como MacBook y Chromebook Pixel™. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Carga su computador portátil

A diferencia de algunos adaptadores de video que ocupan el puerto USB-C de carga de su computador portátil mientras transmite videos de salida y, por tanto, no le permiten cargar su computador, este adaptador de video es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60 vatios e incluye un puerto USB-C adicional. Esto significa que puede cargar su computador portátil incluso mientras transmite los videos de salida, solo tiene que conectar el adaptador de alimentación del computador portátil al puerto adicional. Solución perfecta para computadores portátiles que tienen un solo puerto USB-C.

Facilita la portabilidad

Este adaptador de video USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio ideal para su MacBook o Chromebook, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su computador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Facilita la conectividad

USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que el adaptador siempre conecta. Evita las molestias y situaciones incómodas por no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones o vaya a compartir información a través de una pantalla.

Mantiene una calidad de imágenes con la más clara nitidez

El adaptador es compatible con resoluciones de video de hasta 2048x1280 (60Hz), y aún más fácilmente con monitores, proyectores o televisores de alta definición a 1080p o 720p. Le sorprenderá la calidad de imágenes que el adaptador ofrece, incluso cuando está conectado a una pantalla VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de alta definición.

El adaptador CDP2VGAUCP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

Aplicaciones

Conecte su equipo a cualquier pantalla VGA cuando viaje

Conecte su ordenador portátil a una pantalla VGA cuando lo utilice en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), en cualquier entorno de trabajo, académico o doméstico

Haga presentaciones en una pantalla grande VGA, a través de su ordenador portátil equipado con USB-C

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V VGA
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 2048 x 1280 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 2048 x 1280 @ 60Hz
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.9 in [150 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Cable Adaptador USB-C a VGA - 2m - Cable Conversor de USB-C a VGA - USB Type-C - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador USB-C a VGA - 2m - Cable Conversor de USB-C a VGA - USB Type-C - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco
CDP2DVIW
Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz
CDP2DPMM1MB
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$ 26.454,00 sin IVA
$ 31.480,26 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$ 20.784,00 sin IVA
$ 24.732,96 con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$ 61.734,00 sin IVA
$ 73.463,46 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto