StarTech.com

Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2HDMM1MB

  • Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$ 25.730,00 CLP sin IVA
$ 30.618,70 CLP con IVA

General

Este cable adaptador USB-C™ a HDMI® constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor, televisor o proyector HDMI. El adaptador es compatible a distancias de hasta 1m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 1 metro de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable USB-C a HDMI de 2m, lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su dispositivo. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que el adaptador siempre se conecta correctamente. Esto evita las frustraciones de insertarlo incorrectamente cuando conecte su computador a su estación de trabajo o a una estación de trabajo compartida en la oficina.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.

El adaptador es retrocompatible con pantallas 1080p, lo cual garantiza que el adaptador también funciona con aplicaciones HD tanto en entornos domésticos, como de oficina.

El modelo CDP2HDMM1MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla HDMI de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla HDMI

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 or 1080p
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Video Revision HDMI 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos Ambientales
Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 39.4 in [1000 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [79 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [84 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB-C a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.131,00 sin IVA
$ 29.905,89 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA