StarTech.com

Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2DVIMM1MB

  • Evite el desorden con una solución todo en uno de 1m con un cable y adaptador combinados
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200
$ 27.084,00 CLP sin IVA
$ 32.229,96 CLP con IVA

General

Este cable adaptador USB-C™ a DVI constituye una práctica solución para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DVI. El adaptador es compatible con una distancia de hasta 1m y funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 1 metro de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional.

Para instalaciones de mayor longitud, StarTech.com también ofrece un cable USB-C a DVI de 2m (CDP2DVIMM2MB) y un [% product id="CDP2DVI3MBNL" text="cable USB-C a DVI de 3m (CDP2DVI3MBNL)"], lo cual permite elegir la longitud de cable más adecuada para su instalación.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de resolución de hasta 1920x1200, además de ofrecer compatibilidad para sus monitores DVI de alta resolución, lo cual resulta ideal al trabajar en modo multitarea con dichas pantallas. Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD).

El adaptador CDP2DVIMM1MB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DVI de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo en la casa o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla DVI

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Salida A/V DVI-D
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requerimientos del Sistema y Cables Al utilizarse con este adaptador, puede que algunos monitores DV de doble enlace manufacturados antes de 2014 tengan resoluciones limitadas
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 40.9 in [1040 mm]
Peso del Producto 3.3 oz [93 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB-C a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 2m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz
CDP2DPMM1MB
Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

$ 26.454,00 sin IVA
$ 31.480,26 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA