StarTech.com

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

ID del Producto: MSTCDP122HD

  • Maximice su productividad mediante la conexión de dos pantallas HDMI independientes a su ordenador
  • Conecte su ordenador USB-C a dos pantallas HDMI, como televisores, monitores o proyectores
  • Aumente el rendimiento de vídeo externo mediante la compatibilidad con dos monitores con resoluciones de hasta 4K (30Hz)
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$ 62.994,00 CLP sin IVA
$ 74.962,86 CLP con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar dos monitores HDMI® a su notebook equipado con USB-C™. MST funciona en cualquier dispositivo Windows®, compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de computador portátil Dell Precision™ y Dell XPS™ y ASUS® ROG GL752. El concentrador MST también funciona con los puertos Thunderbolt™ 3 para proporcionar conversiones Thunderbolt 3 a HDMI dual.

El concentrador USB-C HDMI obtiene la alimentación mediante el puerto USB-C, de manera que no se requiere adaptador de alimentación adicional. Este adaptador funciona con dispositivos USB Type-C que transmiten una señal de video DisplayPort.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de computadores portátiles son más portátiles que nunca. Pero esto puede significar que se cuenta con menos salidas de video y se está limitado a la pantalla integrada de su computador portátil. Este concentrador USB-C MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar dos pantallas HDMI independientes a través de un puerto USB-C de su computador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

Este concentrador también le permite duplicar una misma imagen en varias pantallas, para aplicaciones de visualización remota de contenido, como murales de señalización digital.

Configuraciones posibles de monitor con el concentrador MST

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece una salida de alta definición de 1080p, constituye una solución perfecta para aplicaciones que requieren alta resolución, como diseño gráfico y dibujos CAD.

Dos monitores conectados al concentrador MST, con el fin de mostrar dos aplicaciones diferentes

El concentrador MST USB-C a HDMI, modelo MSTCDP122HD, está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

  • Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

  • MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración.

    Asignación de ancho de banda para la resolución media
    1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%
    1920x1200 a 60Hz - 30%
    2560x1440 a 60Hz - 35%
    2560x1600 a 60Hz - 38%
    3840 x 2160 (4K Ultra HD) a 30Hz - 38%

    Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Aplicaciones

Conecte un dispositivo USB-C compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a dos pantallas de alta resolución en su estación de trabajo

Utilice una pantalla para obtener referencias de datos, por ejemplo, en sitios web, mientras que en otra pantalla trabaja en sus documentos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30hz
Resoluciones Admitidas

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10, 8.1, 8
Requisitos Ambientales
Humedad 50-90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [13 mm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 1.3 in [33 mm]
Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [143 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10, 8.1, 8

Certificaciones

Productos Relacionados

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA

Accesorios