StarTech.com

Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

ID del Producto: MSTCDP122DP

  • Maximice su productividad, gracias a la conexión de dos pantallas independientes a su ordenador con el concentrador MST
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Conecte a casi cualquier televisor, monitor o proyector gracias a su compatibilidad con adaptadores de bajo costo
Ver otros
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$ 58.647,00 CLP sin IVA
$ 69.789,93 CLP con IVA

General

Este concentrador MST le permite conectar dos monitores DisplayPort a su notebook equipado con USB-C™. MST funciona en cualquier dispositivo Windows®, con modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través de USB Type-C™, como los modelos de computador portátil Dell Precision™ y Dell XPS™. El concentrador MST obtiene la alimentación mediante el puerto USB-C, de manera que no se requiere adaptador de alimentación adicional.

Este adaptador funciona con dispositivos USB Type-C que transmiten una señal de video DisplayPort y además es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores

Las generaciones más recientes de computadores portátiles son más portátiles que nunca. Desafortunadamente, esto significa que no se cuenta con muchas salidas de video y se está limitado a la pantalla pequeña integrada. Este concentrador MST resuelve estos problemas, ya que le permite conectar dos pantallas independientes a un puerto USB-C de su computador, lo cual facilita en gran medida el trabajo multitarea.

El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. Esto facilita el trabajo multitarea y aumenta su productividad: solución perfecta para facilitar la conectividad en zonas de trabajo compartidas, mediante un conjunto de teclado y ratón inalámbricos.

Este concentrador también le permite duplicar una misma imagen en varias pantallas, para aplicaciones de visualización remota de contenido, como murales de señalización digital.

Aumente su productividad mediante el uso de varias pantallas

Asombrosa calidad de imagen que no agota los recursos de su sistema

La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. La tecnología 4K es compatible con los dispositivos audiovisuales más recientes y ofrece cuatro veces la resolución que ofrece 1080p. Además, dado que el concentrador MST ofrece una salida de alta definición de 1080p, constituye una solución perfecta para aplicaciones que requieren alta resolución, como diseño gráfico y dibujos CAD. 

Funciona con cualquier monitor, televisor o proyector

Este concentrador MST le permite utilizar adaptadores de video DP independientes para la conexión de pantallas HDMI, VGA o DVI, a fin de facilitar la compatibilidad con todos sus monitores existentes. El concentrador es compatible con sistemas equipados con DisplayPort 1.2, lo cual ofrece una integración impecable con sus equipos de video existentes.

Concentrador MST con adaptadores de video conectados

El concentrador MSTCDP122DP permite la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

  • Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

  • MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración.

    Asignación de ancho de banda para la resolución media
    1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%
    1920x1200 a 60Hz - 30%
    2560x1440 a 60Hz - 35%
    2560x1600 a 60Hz - 38%
    3840 x 2160 (4K Ultra HD) a 30Hz - 38%

    Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

     

Aplicaciones

Conecte pantallas adicionales a su dispositivo USB-C

Utilice una pantalla para obtener referencias de datos, por ejemplo, en sitios web, mientras que en otra pantalla trabaja en sus documentos

Conecte su dispositivo USB-C compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a dos pantallas de alta resolución en su estación de trabajo

Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort

Edite ficheros de imágenes, vídeos o audio a través de dos pantallas adicionales, en cualquier modo de orientación o resolución

Amplíe una hoja de cálculo en dos pantallas adicionales, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30hz
Resoluciones Admitidas

Nota: MST comparte 21,6 Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración.

Asignación de ancho de banda para la resolución media

1920x1080 (alta definición 1080p) a 60hz - 22%
1920x1200 a 60hz - 30%
2560x1440 a 60hz - 35%
2560x1600 a 60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz - 38%

Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.

Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7
Observaciones / Requisitos
Nota Se requiere DisplayPort 1.2 con soporte MST+HBR2 para la salida independiente de imagen
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 50 a 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador MST
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7

Certificaciones

Productos Relacionados

Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Divisor Splitter MST USB-C a HDMI de 2 Puertos - Hub Multiplicador MST USB Tipo C compatible con Thunderbolt 3

Conecte dos pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP122DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTMDP124DP
Splitter Multiplicador Mini DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas independientes a un solo puerto mDP 1.2

$ 110.717,00 sin IVA
$ 131.753,23 con IVA
Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP122DP
Splitter Multiplicador DP a 2 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto DP 1.2

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort
MSTDP123DP
Concentrador MST - DisplayPort a 3x DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

$ 84.383,00 sin IVA
$ 100.415,77 con IVA
Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST
MSTDP124DP
Splitter Multiplicador DP a 4 puertos DisplayPort - Hub MST

Utilice este adaptador para conectar cuatro pantallas a un solo puerto DP 1.2

$ 110.717,00 sin IVA
$ 131.753,23 con IVA
Splitter Multiplicador DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2
MSTDP123HD
Splitter Multiplicador DisplayPort a 3 puertos HDMI - Hub MST DP 1.2

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto DP 1.2

$ 99.345,00 sin IVA
$ 118.220,55 con IVA

Accesorios