StarTech.com

Cable Adaptador USB-C a DisplayPort - 1m - 4K 60Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB-C directamente a un monitor DP, sin requerir de adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2DPMM1MB

  • Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 25.131,00 CLP sin IVA
$ 29.905,89 CLP con IVA

General

Este cable adaptador USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de hasta 1m. 

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Instalación sin estorbo de cables

Con 1m de longitud, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable USB-C a DP de 1,8m (CDP2DPMM6B), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su dispositivo. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su computador a su estación de trabajo o en una zona de trabajo compartida.

Impresionante calidad de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.  

Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros entornos de trabajo.

El modelo CDP2DPMM1MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video de modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Aplicaciones

Conecte un ordenador equipado con USB Type-C a un proyector o pantalla DisplayPort de su aula de clases, auditorio o sala de juntas

Instálelo en su estación de trabajo doméstica o en el equipo de una oficina compartida, con el fin de que su ordenador equipado con USB-C sea compatible con su pantalla DisplayPort

Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

Deliver enriched presentations on the go

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Salida A/V DisplayPort
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%-70%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 39.4 in [1000 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [34 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 oz [42 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a DisplayPort
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco
CDP2HD4K60W
Adaptador USB-C a HDMI - Conversor USB Type C para MacBook, Chromebook y otros dispositivos con USB C - 4K 60Hz - Blanco

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - Cable Conversor de USB-C a HDMI para computadores - USB Type-C - 4K 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a VGA - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cable Adaptador Conversor USB-C a DVI - 1m - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor DVI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI
CDP2HD
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco
CDP2HDW
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Conversor de Video USB 3.1 Type-C a HDMI - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Cable Adaptador USB-C a VGA - 2m - Cable Conversor de USB-C a VGA - USB Type-C - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cable Adaptador USB-C a VGA - 2m - Cable Conversor de USB-C a VGA - USB Type-C - 1920x1200

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor VGA, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 31.715,00 sin IVA
$ 37.740,85 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA

Accesorios