StarTech.com

Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

ID del Producto: USB32HDDVII

  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1080p (Full HD) y 2048x1152
  • Instalación rápida y sencilla
Ver otros
  • Diseño de cabezal doble con soporte para HDMI® y DVI-I al mismo tiempo (incluye adaptador DVI a VGA para monitores VGA)
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
  • Soporta la interfaz Windows® Aero
  • Soporta sonido envolvente de 5.1 canales (sólo HDMI)
  • Admite múltiples adaptadores USB32HDDVII en un único sistema (hasta 3) para agregar hasta 6 monitores adicionales
$ 70.617,00 CLP sin IVA
$ 84.034,23 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
Estándares Industriales Estándares HDMI®, DVI-I, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLInk - DL-3900
Memoria 1 GB
Salida A/V DVI
HDMI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido Envolvente en 5,1 Canales (48Khz)
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz
Nota si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 2048x1152 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink®. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, como Trigger o Fresco Logic®
Conecte un máximo de tres adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
Memoria del sistema: 4GB
No es apropiado para gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20°C a 80°C (68°F a 176°F)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto 2.9 in [73 mm]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 8.1 in [20.6 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.5 oz [240 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Gráfico USB 3.0 a HDMI®/DVI-I
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - Cable USB 3.0 (1,2m)
1 - CD del Controlador
1 - Guía de instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A
USB2DVIPRO2
Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 2.0 | Multi-monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 55.056,00 sin IVA
$ 65.516,64 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200
USB2DVIE3
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200

Tarjeta Externa Gráfica y de Video USB 2.0 | Multi-monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 46.079,00 sin IVA
$ 54.834,01 con IVA
Adaptador USB 3.0 a DVI con Hub de 1 Puerto – 1920x1200
USB32DVIEH
Adaptador USB 3.0 a DVI con Hub de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA

Accesorios