StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 2.0 | Multi-monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

ID del Producto: USB2DVIPRO2

  • Compatible con Aero themes en Windows®
  • Compatible con Mac® OS X
  • Rendimiento óptimo en 1920x1200; ideal para utilizar con monitores de 20 a 26 pulgadas o más pequeños
Ver otros
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Instalación rápida y sencilla
  • Accionado por el chip DisplayLink DL-195
$ 55.056,00 CLP sin IVA
$ 65.516,64 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 2.0
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-195
Memoria 16MB
Salida A/V DVI
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MTBF 621,445 Hours
Resolución Digital Máxima 1920x1200 (32-bit color)
Resoluciones Admitidas Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Observaciones / Requisitos
Nota No es compatible con ordenadores Macintosh con procesador PowerPC, como los iMac G3, iMac G4, iMac G5, PowerBook y PowerMac
Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink®. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, como Trigger o Fresco Logic®
Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: 1,2Ghz
Memoria del sistema: 512MB
Indicadores
Indicadores LED 1 - Azul - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.5 in [165 mm]
Longitud del Producto 10.6 in [27 cm]
Peso del Producto 2.5 oz [70 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [42 mm]
Ancho de la Caja 8.3 in [21.1 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.6 oz [245 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a DVI
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200
USB2DVIE3
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200

Tarjeta Externa Gráfica y de Video USB 2.0 | Multi-monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 46.079,00 sin IVA
$ 54.834,01 con IVA
Adaptador USB 3.0 a DVI con Hub de 1 Puerto – 1920x1200
USB32DVIEH
Adaptador USB 3.0 a DVI con Hub de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Video Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA

Accesorios