Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
23 a 32 de 32 resultados
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
MSTCDP122DP
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST

Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 31.715,00 sin IVA
$ 37.740,85 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C
CDP2DPUCP
Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C

Utilice este adaptador USB Type-C a DisplayPort para transmitir video DisplayPort de salida y cargar su notebook a través de un puerto USB-C

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador de Video Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su computador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su notebook entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

$ 25.194,00 sin IVA
$ 29.980,86 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM1MW
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM1MB
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 29.321,00 sin IVA
$ 34.891,99 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$ 42.488,00 sin IVA
$ 50.560,72 con IVA
Adaptador USBC a Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2MDP
Adaptador USBC a Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Utilice este adaptador USB C a mDP para conectar su computador equipado con USB Type C a un monitor Mini DisplayPort

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA