StarTech.com

Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2HD1MBNL

  • Evite el desorden con una solución todo en uno de 1m con un cable y adaptador combinados
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
$ 25.730,00 CLP sin IVA
$ 30.618,70 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.3 oz [36 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Video USBC
CDP2HD2MBNL
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Video USBC

Cree una estación de trabajo sin desorden, gracias a la conexión de su puerto USB-C™ directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.131,00 sin IVA
$ 29.905,89 con IVA
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM1MB
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 25.730,00 sin IVA
$ 30.618,70 con IVA
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM2MB
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA