StarTech.com

Adaptador de Video USB-C a DVI - Conversor de video USB 3.1 Type-C a DVI para MacBook, Chromebook, Dell XPS - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

ID del Producto: CDP2DVIW

  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200
$ 23.336,00 CLP sin IVA
$ 27.769,84 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
NXP - PTN5100
Salida A/V DVI
Rendimiento
Nota Algunos modelos de monitores fabricados antes del 2014 pueden tener soporte limitado de resoluciones cuando se utilicen con este adaptador.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [43 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 5.5 in [140 mm]
Longitud del Producto 7.4 in [18.7 cm]
Peso del Producto 1.1 oz [30 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 oz [35 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Vídeo USB-C 3.1 Type-C a DVI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador de Video USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ o notebook equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

$ 23.336,00 sin IVA
$ 27.769,84 con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a VGA - Blanco
CDP2VGAW
Adaptador USB-C a VGA - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

$ 27.525,00 sin IVA
$ 32.754,75 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$ 19.745,00 sin IVA
$ 23.496,55 con IVA

Accesorios