StarTech.com

Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

ID del Producto: CDPVGDVHDB

  • Adaptador 3 en 1: USB-C a VGA, USB-C a DVI y USB-C to HDMI
  • Máxima portabilidad con el gestor de cable integrado
  • Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • Formato compacto
  • Diseño de peso ligero
  • Compatible con dispositivos USB Type-C Thunderbolt 3 con capacidad de señal de salida DisplayPort
$ 47.874,00 CLP sin IVA
$ 56.970,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB Type-C
Estilo de adaptador Adaptadores
ID del Conjunto de Chips Cypress - CYPD2120-24LQXIT
Cypress - CY7C65217
Analogix - ANX9847FN-AA-R
MegaChips - MCDP2850-BC
Salida A/V DVI
HDMI
VGA
Rendimiento
Especificaciones de Audio Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
Especificaciones Generales El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 30Hz
Resoluciones Admitidas HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota MacOS 10.12.6 o superior se necesita para que su MacBook sea compatible con este producto
Su portátil equipado con USB-C debe soportar video (modo alt DP) para poder funcionar con este adaptador. El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por USB
Requerimientos del Sistema y Cables Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 3.5 in [90 mm]
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 2.4 oz [67 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C de viaje
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$ 55.655,00 sin IVA
$ 66.229,45 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$ 42.488,00 sin IVA
$ 50.560,72 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su notebook en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$ 56.852,00 sin IVA
$ 67.653,88 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su notebook a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de video DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un computador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A
DKT30CHD
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

Agregue puertos HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A y USB-C (5Gbps) a su notebook a través de un solo cable USB Type-C™

$ 54.458,00 sin IVA
$ 64.805,02 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su notebook

$ 41.889,00 sin IVA
$ 49.847,91 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco
DKT30CHPDW
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$ 59.246,00 sin IVA
$ 70.502,74 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station para Notebook | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro computador portátil equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$ 108.354,00 sin IVA
$ 128.941,26 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 43.685,00 sin IVA
$ 51.985,15 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200
HD2DPVGADVI
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios