StarTech.com

Cable de 2m de Extensión Alargador de Auriculares Mini-Jack 3,5mm Estéreo Macho a Hembra - Delgado

Extensión del alcance de un dispositivo móvil de audio mediante auriculares o un sistema estéreo

ID del Producto: MU2MMFS

  • 1 enchufe mini-jack TRS hembra de 3,5 mm
  • 1 enchufe mini-jack TRS macho de 3,5 mm
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores con cable enrollado 90% en espiral
$ 5.268,00 CLP sin IVA
$ 6.268,92 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de audio estéreo de 3,5 mm, delgado, de 2 metros - M/H

Certificaciones