StarTech.com

Cable HDMI a DVI 3m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

ID del Producto: HDDVIMM3M

  • Mayor ancho de banda, video sin compresión y sonido digital multicanal, todo en un sólo cable
  • Fácil de instalar
$ 10.704,00 CLP sin IVA
$ 12.737,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 7.2 oz [205 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [24 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.5 oz [240 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® a Video DVI Digital de 3 metros

Certificaciones

Productos Relacionados

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Cable HDMI a DVI 1m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D , o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Cable HDMI a DVI 2m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Adaptador  HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro
HDMIDVIFM
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Conversor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

$ 8.197,00 sin IVA
$ 9.754,43 con IVA