StarTech.com

Tapa de Pared HDMI® Hembra de 1 Salida - Blanca

Coloque un puerto de conexión HDMI® en la pared para lograr instalaciones de video limpias y de calidad profesional

ID del Producto: HDMIPLATE

  • Diseñada para conectar un cable HDMI® Estándar o de Alta Velocidad de manera segura
  • Se instala en una caja eléctrica sencilla
  • Proporciona conexiones simples entre una salida de video HDMI de un ordenador y proyectores o pantallas remotas equipadas con HDMI
$ 6.439,00 CLP sin IVA
$ 7.662,41 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 in [11.5 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 1.1 in [29 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [49 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tapa de Pared HDMI® Hembra de 1 Salida - Blanca

Certificaciones

Productos Relacionados

Single Outlet 15-Pin Female VGA Wall Plate - White
VGAPLATE
Placa de Pared VGA Hembra - Color Blanco

Adicione un puerto VGA de pared, para instalaciones de vídeo de calidad profesional

$ 7.025,00 sin IVA
$ 8.359,75 con IVA
Placa de Pared VGA con Toma Mini-Jack de 3.5mm y RCA - Blanco
VGAPLATERCA
Placa de Pared VGA con Toma Mini-Jack de 3.5mm y RCA - Blanco

Adicione un puerto VGA de pared con audio, para una instalación ordenada de calidad profesional

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA

Accesorios