Cables SATA

Nuestros cables Serial ATA (SATA) de alta calidad están diseñados para ofrecer máxima duración y rendimiento. Tenemos una gran variedad de cables SATA, incluyendo cables SATA rectos y cables SATA Acodados, en diversas longitudes con una amplia selección de conectores disponibles.
Filtrar por:
3 Resultados
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1
Cable SATA 0,45m Acodado en Ángulo Recto - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
12in SATA to Left Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18LA1
Cable de 45cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Izquierda Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la izquierda a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA24RA1
Cable de 60cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Derecha Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA