StarTech.com

Cable Adaptador de 50cm Mini SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 mSAS iSAS Interno a 4x SATA Cierre Latching

Conecte un controlador SATA/SAS a 4 unidades SATA

ID del Producto: SAS8087S450

  • 1 conector SFF-8087
  • 4x conectores SATA con cierre de seguridad
  • Soporte de hasta 6 Gbps por canal
  • Diseño multi-lane
$ 19.329,00 CLP sin IVA
$ 23.001,51 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 2
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8087 (36 pines, mini SAS interna) Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 4 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 1.7 oz [47 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (50cm) de conexión serial SCSI SAS - SFF 8087 a 4 SATA con cierre

Certificaciones