StarTech.com

Adaptador Cable SATA Slimline Línea Delgada 13 Pines a Molex Macho LP4 y SATA

Conecte una unidad de disco con conector slimline SATA a un conector de placa madre estándar SATA

ID del Producto: SLSATAF20

  • 1 conector SATA
  • 1x conector de alimentación LP4
  • 1 Conector SATA Slimline
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible con unidades ópticas SATA Slimline
  • Proporciona 50 cm de cable
$ 6.439,00 CLP sin IVA
$ 7.662,41 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA Slimline (13 pines, datos y alimentación) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Rojo
Longitud del Cable 20 in [508 mm]
Longitud del Producto 20 in [508 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.2 in [18.4 cm]
Ancho de la Caja 0.4 in [10 mm]
Longitud de la Caja 2 in [50 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Cable de Alimentación de 20 pulgadas Slimeline SATA a SATA con LP4

Certificaciones