StarTech.com

Cable FireWire IEEE-1394 de 1,8m 6-6 M/M

Transferencias de alta velocidad entre dispositivos FireWire

ID del Producto: 1394_6

$ 5.853,00 CLP sin IVA
$ 6.965,07 CLP con IVA

General

Este Cable FireWire IEEE 1394 de 1,8m suministra dos puertos macho de 6 pines, y está diseñado y fabricado con materiales de alta calidad. Además contiene alambre certificado para IEEE-1394 para asegurar un rendimiento y confiabilidad óptimas.

Es capaz de transferir datos a una velocidad de hasta 400Mbps, y su tecnología FireWire posibilita un enlace de alta calidad que ahorra tiempo durante la transferencia de archivos de gran tamaño (por ejemplo cuando se transfieren archivos de video digital desde una cámara DV a un computador, etc.)

La ventaja de StarTech.com

  • Posibilita la trasnferencia de datos a alta velocidad
  • Reemplace cables FireWire gastados o perdidos con este Cable FireWire IEEE-1394 de 6 pines y 1,8 metros
  • Respaldado con la garantía de por vida de StarTech.com

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 14 ft [4.3 m]
Conector(es)
Conector A 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Macho
Conector B 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Macho
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 4.1 oz [115 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [115 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable FireWire

Certificaciones