StarTech.com

Gabinete de Empalme Acoplador para Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Beige

Extienda la longitud de un cable Cat5e al conectarlo con otro similar

ID del Producto: RJ45COUPLER

$ 4.096,00 CLP sin IVA
$ 4.874,24 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 8
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Color Beige
Peso del Producto 0.3 oz [9 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [18 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [11 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - ACOPLADOR EN LÍNEA RJ-45

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Empalme Acoplador Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Blanco
CAT5COUPLER
Gabinete de Empalme Acoplador Cable Cat5 Ethernet UTP - 2x Hembra RJ45 - Blanco

Extienda la longitud de un cable Cat5e al conectarlo con otro similar

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Acoplador Keystone de Cable de Red Ethernet Cat6 RJ45 - Hembra a Hembra
C6KEYCOUPLWH
Acoplador Keystone de Cable de Red Ethernet Cat6 RJ45 - Hembra a Hembra

Una dos cables patch Cat6 para obtener uno más largo

$ 6.439,00 sin IVA
$ 7.662,41 con IVA