StarTech.com
Producto Futuro

Cable Cat6 de 1,5m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Negro

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

ID del Producto: N6PAT150CMBKS

  • Cable 36% más delgado, para instalación más flexible de cableado en armarios y paneles de gestión de cables con muchos cables
  • Fabricado con alambre de cobre de 0,08mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo
  • Se ajusta a los requisitos de la norma ANSI/TIA-568-C.2 CAT6, lo cual garantiza un rendimiento fiable de cable de red
Ver otros
  • Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
  • Asegúrese de establecer conexiones de alto rendimiento, gracias a los conectores de 50 micrones (chapados en oro)
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Libre de Enganches
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 4.9 ft [1.5 m]
Longitud del Producto 4.9 ft [1.5 m]
Peso del Producto 1.1 oz [30 g]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [37 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable CAT6 delgado de 1,5m

Certificaciones