StarTech.com

Cable USB de 2m para Impresora - USB A Macho a USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su computador

ID del Producto: USB2HAB2M

  • Conectores USB "A" y USB "B" de alta calidad
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.7 oz [76.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 oz [77.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a B 2 m – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB3M
Cable USB de 3m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su computador

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA