StarTech.com

Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda el cable actual de su dispositivo USB en 15cm

ID del Producto: USBEXTAA6IN

  • USB A Macho a USB A Hembra
$ 4.096,00 CLP sin IVA
$ 4.874,24 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [9 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [25 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión Adaptador USB 2.0 A a A M/H 6 pulgadas

Certificaciones