StarTech.com

Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

ID del Producto: UUSBOTGW

  • Fabricado totalmente en color blanco
  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [17 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 5 in [127 mm]
Longitud del Producto 5 in [127 mm]
Peso del Producto 0.2 oz [7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [9 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 oz [9 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador anfitrión Micro USB a USB OTG, blanco, M/H, 12 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA