StarTech.com

Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

ID del Producto: USB2SDC2M

  • Conector Dock Samsung de 30 pines a USB ‘A’ de alta calidad
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Fabricados con PVC para mayor durabilidad
$ 9.444,00 CLP sin IVA
$ 11.238,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Samsung (30 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.2 oz [33 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [38 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Conexión entre Conector de Dock y USB para el Galaxy Tab - 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC1M
Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

$ 7.554,00 sin IVA
$ 8.989,26 con IVA