StarTech.com

Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho

Conecte su tablet o móvil USB con capacidad OTG a una unidad de disco externa u otro dispositivo USB 2.0

ID del Producto: UUUSBOTG8IN

  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
  • Diseño portátil que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet
  • Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

General

Ahora es posible descargar información confidencial desde su smartphone o tablet en una unidad externa, sin tener que utilizar una conexión Wi-Fi™ o de datos móviles. Este cable USB OTG de 20 cm es la solución perfecta para hacer una copia de seguridad de sus datos de investigación o demás datos recopilados mientras está de viaje o se desplaza.

El cable convierte el puerto Micro-USB de un dispositivo móvil en puerto USB OTG anfitrión, a fin de poder conectar una unidad Micro-USB u otro dispositivo Micro-USB, como un controlador de videojuegos, directamente a un smartphone o tablet.

El cable OTG tiene un diseño compacto que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet.

El cable UUUSBOTG8IN está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Nota: este adaptador solo funciona con dispositivos compatibles con USB OTG. Consulte la documentación correspondiente o a su proveedor de servicio para garantizar que el dispositivo es compatible con la funcionalidad USB OTG.

Aplicaciones

Conecte una unidad externa Micro-USB u otro dispositivo Micro-USB, como un controlador de videojuegos, directamente a un dispositivo móvil Micro-USB.

Descargue información confidencial directamente desde su dispositivo móvil en una unidad externa

Haga copias de seguridad de sus datos de investigación y de terreno a su unidad externa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 8 in [203.2 mm]
Longitud del Producto 8 in [203.2 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11.2 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [12.2 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB a Micro-USB OTG de 20 cm - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Mini USB - Macho a Macho - Cable para Dispositivos Móviles
UMUSBOTG8IN
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Mini USB - Macho a Macho - Cable para Dispositivos Móviles

Conecte su tablet o móvil con capacidad OTG a una unidad de disco duro externo u otro dispositivo Mini USB

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA