StarTech.com

Cable Adaptador de 2m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

ID del Producto: UUSBHAUB2M

  • Soporta tasas de transferencia de datos USB de alta velocidad de hasta 480 Gbps
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores USB "A" y USB "Micro-B" de alta calidad
  • Fabricados con PVC para mayor durabilidad
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.9 oz [55 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [55 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 2m - A a Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
Cable Adaptador de 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA