StarTech.com

Cable de 0,9m Mini USB - USB A a Mini B Acodado a la Derecha

Conecte sus dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

ID del Producto: USB2HABM3RA

  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 0.9 oz [26.3 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [31.1 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB a Mini USB Acodado a la Derecha

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB1
Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computador de escritorio o notebook

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB6IN
Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA