StarTech.com

Cable Adaptador 15cm Alimentación SATA a Conector 6 Pines de Corriente de tarjeta de video PCI Express PCIe

Convierta dos conectores de una fuente de alimentación SATA de 15 pines en un conector de alimentación PCI Express de 6 pines

ID del Producto: SATPCIEXADAP

  • 1x conector PCI Express (macho) de 6 pines a 2x conectores SATA (macho) de 15 pines
  • 15cm de longitud para una mayor flexibilidad
  • Conectores SATA revestidos en oro
$ 6.294,00 CLP sin IVA
$ 7.489,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 2 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 1 - Alimentación PCI Express (6 pines, v 1.x) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [31.2 mm]
Calibre del Conductor 18 AWG
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [15 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [220 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0 in [0.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [23 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación SATA a Tarjeta de Video PCI Express de 6 Pines 15cm

Certificaciones