StarTech.com

Adaptador Cable de 15cm Alimentación Corriente SATA Estándar con Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines - Macho LP4

Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación

ID del Producto: SATAPOWADPL

  • 1x conector de alimentación Molex (LP4)
  • 1 conector de alimentación SATA en ángulo izquierdo (90 grados)
  • Proporciona 15 cm de cable
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA

General

El adaptador para Molex a alimentación SATA a 90 grados SATAPOWADPL incluye un conector Molex (LP4) macho de 4 pines y un conector (hembra) de alimentación SATA a 90 grados, en ángulo izquierdo, lo cual permite la alimentación de una unidad de disco duro serial ATA a partir de una conexión LP4 convencional, y evita gastar en actualizar el computador a un modelo con compatibilidad con los discos duros SATA.

El conector SATA de alimentación a 90 grados (en ángulo izquierdo) facilita la conexión con unidades SATA instaladas en espacios estrechos o de difícil acceso, lo cual evita la tensión tanto en el conector, como en el cable.

Este adaptador LP4 a SATA está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Compatible con unidades de Disco Duro Serial ATA de 2,5" y 3,5", permitiendo el uso de unidades de disco duro recientes con fuentes de alimentación más antiguas, lo cual elimina los costos de actualización.
  • Conector de alimentación SATA, en ángulo izquierdo, a 90 grados, lo cual permite usar este cable donde los cables rectos no pueden acceder, ajustándose a las limitaciones de espacios estrechos y, al mismo tiempo, minimizando la tensión del cable y del conector SATA.
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Ideal para ordenadores de sobremesa de tamaño compacto o servidores que utilizan discos duros serial ATA

Conexión de un disco duro serial ATA a un conector estándar interno de alimentación Molex – SATA (15 pines) a Molex (LP4) de 4 pines

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pin; Molex-type Large Drive Power) Macho
Conector B 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Estilo de Conector Acodado a la Izquierda
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [8 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de 15 cm de 4 pines para Molex a cable de alimentación SATA en ángulo izquierdo

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

$ 3.774,00 sin IVA
$ 4.491,06 con IVA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA
PYO1LP4SATA
Cable Adaptador de 15cm de LP4 a LP4 y SATA

Accione un dispositivo SATA y un dispositivo LP4 desde un único conector de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA