StarTech.com

Cable de 1m USB-A a USB-C Acodado a la Derecha - Cable Adaptador USB A a USB Tipo C en Ángulo a la Derecha

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador, sin estorbo del cable

ID del Producto: USB2AC1MR

  • Conector USB-C en ángulo derecho que le permite conectar su dispositivo incluso en espacios de difícil acceso
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$ 9.444,00 CLP sin IVA
$ 11.238,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 ft [0 m]
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.8 oz [24 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [28 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c a usb-a

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador de escritorio o notebook

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA