StarTech.com

Cable de 1m Adaptador USB A a USB Tipo C - Cable USB-C Macho a Macho

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador

ID del Producto: USB315AC1M

  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$ 11.127,00 CLP sin IVA
$ 13.241,13 CLP con IVA

General

Este cable USB a USB-C™ le permite conectar sus dispositivos USB 3.0, USB Type-C™, como unidades de disco duro o dispositivos móviles, al puerto USB Type-A de su computador, cargador o tablet.

El modelo USB315AC1M de StarTech.com está avalado por su garantía de 2 años, para una confiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Conecte periféricos USB-C, como una unidad de disco duro, a su ordenador portátil o tablet equipado con USB-A

Cargue su dispositivo móvil USB-C con un cargador de pared u ordenador equipado con USB-A

Sincronice su dispositivo móvil USB-C con un ordenador equipado con USB-A

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.4 oz [41 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [50 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c a usb-a

Certificaciones