StarTech.com

Cable de 1m USB-C a USB Type C de Carga - Cable USB Tipo C USBC USB 3.0 de 5Gbps

Conecte sus dispositivos USB Type-C

ID del Producto: USB315CC1M

  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$ 11.712,00 CLP sin IVA
$ 13.937,28 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 4K @ 60Hz
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Calibre del Conductor 24/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m USB-C USB 3.0 Certificado con Entrega de Potencia - USB Tipo C - USBC
USB315CC2M
Cable de 2m USB-C USB 3.0 Certificado con Entrega de Potencia - USB Tipo C - USBC

Cargue, sincronice y alimente sus dispositivos USB Type-C

$ 16.400,00 sin IVA
$ 19.516,00 con IVA