StarTech.com

Kit de Reparación de Teléfonos Móviles, Tablets y Notebooks - Juego de Herramientas para Reparar Móviles

Este kit incluye todas las herramientas necesarias para las reparaciones con precisión que requieren los computadores portátiles, smartphones y tablets

ID del Producto: CTKRPR

  • Efectúe todas sus reparaciones con la confianza y certeza de contar con todas las herramientas adecuadas para todos los dispositivos de las marcas tecnológicas más conocidas
  • Ahorre tiempo y evite molestias gracias a este kit de herramientas que tiene todo lo que necesita para reparar teléfonos móviles, tablets y smartphones
$ 20.154,00 CLP sin IVA
$ 23.983,26 CLP con IVA

General

Este kit de herramientas de 23 piezas incluye los destornilladores, brocas, tenazas y spudgers necesarios para reparar casi cualquier smartphone, tablet u computador portátil. Es el complemento perfecto para su taller de reparación electrónica de una amplia gama de dispositivos móviles, como iPhone, iPad, Samsung Galaxy®, HP Chromebook™, Lenovo® Think Pad®, Acer® Chromebook y MacBook.

El kit incluye:

  • Dos spudgers, así como una espátula triangular y una ventosa que le permiten aflojar y extraer la pantalla de un tablet o smartphone
     
  • Destornillador multipunta, con 16 brocas apropiadas para abrir los modelos más populares de smartphone, tablet y computador portátil, con el fin de poder extraer los tornillos y separadores de la placa interna para su reemplazo
     
  • Juego de tenazas para colocar en la posición adecuada cables pequeños, conectores o chips internos de sus dispositivos móviles
     
  • Clip para extraer tarjetas SIM, ya sea de smartphones o de tablets
     
  • Práctica caja de material duro: solución de almacenamiento para mantener en orden todas las herramientas incluidas

El modelo CTKRPR está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Utilice este kit para reemplazar la pantalla de su iPhone, iPad, Samsung Galaxy u otros dispositivos móviles

Manténgalo a mano en su banco de trabajo para reparar teléfonos celulares, tablets y notebooks

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [41 mm]
Ancho del Producto 4.3 in [108 mm]
Longitud del Producto 6.7 in [171 mm]
Peso del Producto 10.4 oz [295 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 lb [2.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - herramientas de spudger
1 - espátula triangular
1 - juego de tenazas
1 - destornillador multipunta
5 - puntas de destornillador Torx (T4, T5, T6, T8, T10)
4 - puntas de destornillador Phillips (PH000, PH00, PH0, PH1)
3 - puntas de destornillador pentalobular (P2, P5, P6)
2 - puntas de destornillador triangular (TRI0, TRI1)
1 - broca para ranura (2.0)
1 - broca hexagonal (2mm)
1 - ventosa
1 - clip para extraer tarjeta SIM
1 - caja de almacenamiento

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Kit Set de Destornilladores de Precisión de 7 piezas- Torx Phillips Plano
CTK100P
Juego Kit Set de Destornilladores de Precisión de 7 piezas- Torx Phillips Plano

Siete destornilladores de precisión para mantenimiento o reparación de PCs

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Juego Kit Set de Reparación Herramientas computadores PC 11 piezas con Estuche - Torx Phillips Plano - Extractor de Chips
$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Ficha(s) Técnica(s)