StarTech.com

Ventilador Fan para Chasis Gabinete de Computador PC Torre - 80x25mm - Conector PWN

Agregue un Ventilador controlado por PWM de Velocidad Variable al Gabinete de su computador

ID del Producto: FAN8025PWM

  • Conector de 4 pines de Placa de Base con Modulación por Ancho de Pulso (PWM)
  • Diseño de rodamiento con lubricación permanente
  • Incluye cable divisor Y PWM
$ 8.184,00 CLP sin IVA
$ 9.738,96 CLP con IVA

General

El Ventilador de PC de 80mm con PWM, FAN8025PWM es una solución eficiente para refrigerar gabinetes u otros recintos de computadores garantizando un rendimiento óptimo de los componentes internos. Gracias a la tecnología de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), la velocidad se puede regular dinámicamente a través de la placa base de acuerdo a las condiciones operativas - reduciendo el consumo de energía y el ruido cuando el sistema está inactivo y brindando máxima refrigeración en condiciones de plena carga. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Control PWM que permite a la placa base regular la velocidad del ventilador de acuerdo a los requisitos del sistema actual garantizando un rendimiento óptimo
  • Ventilador con rodamiento de lubricación permanente para una mayor confiabilidad y vida útil en relación con los diseños tradicionales de rodamiento de casquillos (sleeve-bearing)
  • 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Ideal para reducir el consumo de energía y el ruido en sistemas informáticos en los que no es necesario que el ventilador funcione a máxima velocidad todo el tiempo

Para reemplazar o actualizar ventiladores dañados o ruidosos

Permite incorporar un ventilador extra a un ordenador para un mejor rendimiento del sistema de enfriamiento

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 4
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento Ever Lubricate
Rendimiento
MTBF 40,000 Hours
Nivel de Ruido < 10 ~ 28 dBA
RPM 800 ~ 2500 RPM
Velocidad de Flujo de Aire 9.74 ~ 25.02 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Molex (4 pines, PWM) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Conector de 4 pines (macho) para ventilador con PWM
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 160 mA
Tensión de Entrada 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 ~ 65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [25 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 11.6 in [295 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 2.4 oz [68 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.9 oz [111 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador de PC de 80mm
1 - Cable Y PWM de 22 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

80x25mm Ball Bearing Quiet Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN8X25TX3L
Ventilador de Repuesto para Disipador de Procesador o Gabinete Chasis PC - 80mmx25mm - TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 80mm

$ 7.554,00 sin IVA
$ 8.989,26 con IVA