StarTech.com

Ventilador para CPU Socket 7/370 de 50x50x41mm con Disipador de Calor y Conectores TX3 y LP4

Reemplace o actualice un ensamble de ventilador con disipador de calor para CPU Socket 7 o 370

ID del Producto: FANP1003LD

  • Disipador de calor de aluminio
  • Ventilador con rodamiento de bolas de 50mm
  • Clip de retención de metal sólido
$ 13.854,00 CLP sin IVA
$ 16.486,26 CLP con IVA

General

El ventilador para CPU Socket 7/Socket 730 de StarTech.com optimiza la disipación y remoción del calor gracias a la combinación de un gran disipador de calor de aluminio y un ventilador sin cepillo con sistema de rodamiento de bolas de 5cm que generan las condiciones operativas adecuadas para el CPU. El ventilador para CPU Socket 7/Socket 730 constituye una solución de enfriamiento ampliamente compatible que ofrece refrigeración silenciosa a Celerons Socket 370(PPGA), Pentiums Socket 7, chips AMD K6, K6-2 y Cyrix y que es accionado mediante una conexión TX3 (3-cables) conectada a la fuente de alimentación del computador o a la placa base (conexión directa). Cuando el ventilador es accionado directamente desde la placa base es posible monitorear la velocidad y el estado operativo y así lograr un óptimo rendimiento. Capaz de expulsar hasta 8,84 CFM de aire del CPU, el ventilador para CPU Socket 7/Socket 730 ofrece un diseño de aspas de alta eficiencia y cuenta con una garantía por 2-años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Disipador de calor fabricado en aluminio con ventilador de rodamiento de bolas de 50mm – sistema de enfriamiento óptimo para CPUs Socket 7/370
  • Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Tipo de Socket: Socket 7 y Socket 370

VIA : C3, Cyrix III y Cyrix MII hasta 500 MHz

Intel : Celeron hasta 500 MHz

AMD : Serie K-6 hasta 500 MHz

Permite reemplazar el enfriador OEM o el ensamble fallado de un ventilador con disipador de calor para Socket 7/370

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Dimensiones del Disipador de Calor 50 x 50 x 22mm
2 x 2 x 0.85in
Dimensiones del Ventilador 50 x 50 x 12.7mm
2 x 2 x 0.5in
Tipo de Disipador de Calor Aluminio
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
Nivel de Ruido 28 dBA
Resistencia Térmica 0.998゚C/W
RPM 4500
Velocidad de Flujo de Aire 8.84 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 1.08 W
Tensión de Entrada 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 in [49 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 1.9 in [49 mm]
Peso del Producto 2.9 oz [81 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para CPU Pentium/K6/Celeron 3 Hilos
1 - Cable Adaptador Molex de 3 pines a LP4 doble
1 - Pack de Compuesto Térmico

Certificaciones

Accesorios