StarTech.com

Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" o 3,5" | Portátil

ID del Producto: USB312SAT3

  • Acceda a una unidad SATA SSD o DD desde su ordenador portátil o de sobremesa, mediante este cable SATA a USB
  • Transfiera datos más rápido a hasta 10Gbps con este cable USB 3.1
  • Disfrute de velocidades de lectura 70% más rápidas y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
Ver otros
  • Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB
  • Alimente unidades de 3,5" o 2,5" que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido
$ 35.274,00 CLP sin IVA
$ 41.976,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 6TB
Compatibilidad con UASP
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 2 oz [57 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [51 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.6 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.4 oz [323 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.1 a SATA para unidades de SSD/DD de 2,5" / 3,5"
1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) (longitud de cable de 94mm)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su computador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$ 15.744,00 sin IVA
$ 18.735,36 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Gabinete Cofre Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Gabinete Cofre Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Gabinete Cofre Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

$ 32.124,00 sin IVA
$ 38.227,56 con IVA

Accesorios