Inicio Accesorios para discos duros Estaciones de conexión de DD

Estaciones de conexión de DD

Las bases de conexión para discos duros (DD) ofrecen un rápido acceso a sus datos almacenados. Puede recuperar, transferir o archivar datos, o probar o comparar varias unidades de disco duro.

Nuestra amplia gama de bases de conexión para DD incluyen las siguientes ventajas:

  • Ahorre tiempo, ya que se evita tener que instalar la unidad en una caja de ordenador o caja en general
  • Intercambie fácilmente las unidades, gracias al diseño de carga por la parte superior, extracción de la unidad mediante un botón, así como un botón independiente de alimentación
  • Utilícelas con una gama de interfaces de datos, incluidas las de generación anterior (por ejemplo, IDE), así como las de uso común (por ejemplo, USB 3.0)
  • Confíe en el rendimiento óptimo de nuestras bases de conexión, de acabado profesional y opciones de diseño de calidad
  • Aumente su productividad con nuestros concentradores USB Pass-Through y sus funciones de carga rápida
Filtrar por:
8 Resultados
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33EB
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2,5" o 3,5" a través de eSATA o USB 3.0

$ 50.394,00 sin IVA
$ 59.968,86 con IVA
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Base de Conexión Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas
SDOCKU33EF
Base de Conexión Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas

Conecte e intercambie de forma fácil unidades de disco duro y disco de estado sólido desde y hasta su sistema informático, con la ventaja adicional de un ventilador de enfriamiento integrado

$ 49.134,00 sin IVA
$ 58.469,46 con IVA
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA
SDOCKU313E
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA

Conecte y acceda a su unidad de SSD/DD SATA a través de USB 3.1 (10Gbps) o eSATA de alto rendimiento

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP
UNIDOCKU33
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP

Conecte una unidad HDD o SSD IDE y SATA de 2,5"/3,5" a un computador mediante un puerto USB 3.0 disponible, con compatibilidad UASP para un rendimiento óptimo

$ 56.064,00 sin IVA
$ 66.716,16 con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station
SDOCKU33EBV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station

Conecte sus discos duros/SSD de 2,5" o 3,5" SATA de 6Gbps, a través de eSATA o USB 3.0, con UASP

$ 43.464,00 sin IVA
$ 51.722,16 con IVA
Ver todo