StarTech.com

Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2,5" o 3,5" a través de eSATA o USB 3.0

ID del Producto: SDOCK2U33EB

  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo
  • Conexión anfitrión eSATA o USB
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
Ver otros
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 y 3,5 pulgadas
  • Diseño con bahía doble y carga por ranura superior, con puertas de la unidad
$ 50.394,00 CLP sin IVA
$ 59.968,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS562
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5" (8 TB en total), así como 2 TB y 5900 RPM por bahía en discos duros de 2,5" (2 TB en total)
Compatibilidad con UASP
Índice de Inserción 15,000 Cycles
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Actividad de la unidad 1
1 - Actividad de la unidad 2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3.0 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 in [7 cm]
Ancho del Producto 5.2 in [13.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.6 in [14.3 cm]
Peso del Producto 18.5 oz [524 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja 4.8 in [12.3 cm]
Longitud de la Caja 7.3 in [18.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estación de conexión USB 3.0/eSATA para doble disco duro SATA de 2,5"/3,5"
1 - Cable USB 3.0
1 - Cable eSATA
1 - adaptador universal de alimentación (NA,UE,RU,ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

$ 37.164,00 sin IVA
$ 44.225,16 con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0 con UASP

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA

Accesorios