Inicio Accesorios para discos duros Cajas para unidades externas

Cajas para unidades externas

Nuestras cajas para unidades de disco duro y disco de estado sólido facilitan la creación de soluciones perfectas para sus requisitos de almacenamiento. Ofrecemos una amplia gama de cajas que pueden servirle de ayuda:

  • Disponga de datos portátiles y de fácil acceso cuando viaje o se desplace
  • Conecte sus discos duros de generación anterior a nuevos sistemas, sin tener que preocuparse por su compatibilidad
  • Externalice sus datos y unidades de generación anterior
  • Aumente su productividad con espacio de almacenamiento adicional para ficheros grandes
  • Mejore la capacidad y el acceso a los datos importantes de su empresa
Filtrar por:
11 a 17 de 17 resultados
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Gabinete Cofre de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Cofre Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2,5
S251BU31315
Cofre Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2,5" USB-A USB-C - Soporta Unidades con Alturas de 5 a 15mm

Acceda a datos almacenados en su unidad de DD o SSD SATA de 2,5", con compatibilidad con unidades de gran capacidad de hasta 15mm

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Gabinete Cofre de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
S2510BPU337
Gabinete Cofre de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor

Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cofre Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5
S251BU31C3CB
Cofre Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5" con Soporte para UASP

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su notebook equipado con USB Type-C

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5
S251BPU31C3
Gabinete Cofre USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Gabinete USB-C

Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel o notebook equipado con USB Type-C

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA