StarTech.com

Gabinete Cofre USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Convierta un DD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil

ID del Producto: S2510BU33PW

  • Garantice la seguridad y el bloqueo de los datos de su unidad externa mediante el cifrado de 256 bits en tiempo real
  • Operación de fácil uso, gracias al panel táctil integrado
  • Rendimiento óptimo, gracias a la compatibilidad con unidades de disco duro SATA III con capacidad de velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps
Ver otros
  • Admite discos duros SATA 2,5" de hasta 9,5 mm de altura
  • Instalación plug-and-play
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5Gbps/480Mbps/12Mbps)
$ 68.034,00 CLP sin IVA
$ 80.960,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - MOLU03
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 3TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP No
Especificaciones Generales Cifrado de hardware de AES de 256 bits
Soporta Hot Swap No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Se recomienda el uso de esta caja como almacenamiento adicional para archivos importantes y no para copias de seguridad (a menos que se haga de forma habitual una copia de seguridad de dichos archivos)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Pantalla OLED de lectura
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR > 70%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 3 in [77 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.8 in [12.3 cm]
Peso del Producto 3.3 oz [94 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [53 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja USB 3.0 a SATA III de 2,5" con cifrado
1 - Cable USB 3.0
1 - Caja de la unidad
2 - Tornillos de instalación de la unidad
1 - Mini destornillador
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP
Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un computador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

$ 28.974,00 sin IVA
$ 34.479,06 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Cofre de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Cofre USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA

Accesorios