StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un computador de escritorio a través de una ranura PCI

ID del Producto: ST100S

  • Un único puerto Ethernet RJ45 de 10/100Mbps
  • Compatible con los estándares IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T y 100Base-TX s
  • Soporta modos Full y Half Duplex
Ver otros
  • Autonegociación de velocidad de enlace y modo duplex
  • Indicadores Led de estado del Enlace/Actividad y de velocidad de transmisión 10/100Mbps
  • Soporta interrupciones tempranas en la transmisión
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo
$ 8.184,00 CLP sin IVA
$ 9.738,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3/802.3u
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8100C
Interfaz RJ45 (Ethernet 10/100)
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 200 Mbits/Seg
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Sistema operativo Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 a 4.11.x Solo versiones LTS
NetWare 3.x/4.x
Observaciones / Requisitos
Nota Dirección E/S y Líneas IRQ asignadas por el sistema
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/actividad de Red
1 - Selección 10/100Mbps
Requisitos de Energía
Consumo de Energía ≤1.5W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% Sin Condensación
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [32 mm]
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [29 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [133 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Ethernet
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Sistema operativo Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 a 4.11.x Solo versiones LTS
NetWare 3.x/4.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100SLP
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a cualquier PC de perfil bajo a través de una ranura PCI

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA

Accesorios