StarTech.com

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de Fibra SC Multimodo - 550m

Conexión de un computador de escritorio o de estante basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica Gigabit multimodo SC

ID del Producto: PEX1000MMSC2

  • Máxima distancia de fibra de 550m
  • Soporta la negociación automática de dúplex completo y dúplex medio
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
Ver otros
  • Compatible con las normas IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN), IEEE 802.1P (codificación de prioridad de capa 2), IEEE 802.3x (control de flujo de dúplex completo)
  • Compatible con la norma RFC 1157 SNMP v1 sobre administración remota
  • Soporta tramas Jumbo (Jumbo frames)
  • Soporta PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Modo de ejecución anterior al inicio (PXE) 2.1
  • Soporta Wake-on-LAN wake-up remota
  • Interfaz Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 2.0
$ 121.584,00 CLP sin IVA
$ 144.684,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Normas IEEE802.3z 1000BASE-SX, IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN), IEEE 802.1P (codificación de prioridad de capa 2), IEEE 802.3x (control de flujo de dúplex completo), RFC 1157 SNMP v1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8168E
Marvell - 88E1111B1
Interfaz Ethernet de fibra óptica
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
MTBF 361.978 horas
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 48 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (2 Gbps) - Full-Duplex
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 a 10.9
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Microsoft Hyper-V®
Observaciones / Requisitos
Nota No compatible con 10/100 Mbps
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 3.2W Max
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.6 in [11.8 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 2.3 oz [66 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.9 in [49 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.3 oz [208 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red de fibra óptica PCI Express Gigabit de 1 puerto
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 a 10.9
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Microsoft Hyper-V®

Certificaciones