StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 1 Puerto eSATA 1 Puerto SATA - SATA III

Incorpore dos puertos SATA 3.0, uno externo y otro interno de 6 Gbps para un acceso de alta velocidad de almacenamiento

ID del Producto: PEXSAT31E1

  • Admite velocidades de transferencia SATA Rev. 3.0 de hasta 6.0Gbps y es retrocompatible con SATA I/II a 1.5/3.0Gbps
  • Soporta Multiplicador de Puertos con conmutación basada en Fis o en Comandos
  • Soporta modos RAID 0 y 1
Ver otros
  • Compatible con los estándares 2.0 de PCI Express
  • Utiliza cable SATA/eSATA existente
  • Soporta comandos Native Command Queuing (NCQ) y ATA/ ATAPI
  • Incluye soporte de perfil completo y de perfil bajo
  • LED de Actividad del Disco Duro
$ 25.824,00 CLP sin IVA
$ 30.730,56 CLP con IVA

General

La Tarjeta Controladora PCI Express de 2 puertos SATA/eSATA de 6 Gbps (SATA 3.0), PEXSAT31E1 permite añadir un puerto SATA 3.0 (6 Gbps) interno y un puerto eSATA 3.0 (6 Gbps) externo a través de una única ranura PCIe.

La tarjeta controladoras/adaptadora PCIe SATA/eSATA 3.0 brinda conectividad simple entre un computador host y dispositivos SATA 3.0 internos y externos – una solución eficaz y económica para conectar almacenamiento de alta velocidad, como por ejemplo Discos Duros de Alta Capacidad y Unidades de Estado Sólido (SSD), lo que a su vez facilita la realización de copias de seguridad y archivo.

Con soporte para discos duros SATA 3.0 y velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps, la tarjeta adaptadora ofrece un único chip nativo para PCI Express que proporciona mayor compatibilidad, fiabilidad y rendimiento a los sistemas de almacenamiento externo SATA de 600 MB/s.

La tarjeta controladora es retrocompatible con dispositivos SATA 2.0, brindando la posibilidad de utilizar almacenamiento más antiguo, y admite los modos RAID 0 y 1 así como la función de multiplicador de puertos con conmutación basada en comandos y en FIS para conectar múltiples discos duros externos a una PC host a través de una única conexión SATA externa.

Perfecta para instalar en gabinetes de factor de forma pequeño o delgado, la PEXSAT31E1 brinda una solución doble ya que incluye un soporte de perfil bajo/altura media para facilitar su instalación.

La ventaja de StarTech.com

  • Opera al doble de velocidad que SATA II (3Gbps)
  • Incluye un soporte de perfil bajo opcional lo que hace de esta tarjeta un producto adecuado para gabinetes de ordenadores de factor de forma pequeño

Aplicaciones

Permite añadir un puerto SATA interno y un eSATA externo de 6Gbps para conectar Unidades de Disco Duro SATA Rev. 3.0 (6Gbps)

Optimizada para realizar copias de seguridad offsite, este controlador RAID se puede configurar en RAID 1 (en espejo) de manera que la información en la unidad interna se copie de inmediato en una unidad eSATA conectada externamente

Soluciones de almacenamiento SATA internos y externos de alto rendimiento

Perfecta para soluciones de almacenamiento de unidades múltiples en raid interno

Stream de multimedios o de edición de video

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SE9128
Interfaz eSATA & SATA
SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
Modos RAID Soportados JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector
Puertos Internos 1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.

Sólo un puerto a la vez puede utilizar la función de Multiplicador de Puertos.

La función de alarma no es compatible con el software MSU.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15~90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [18 mm]
Ancho del Producto 2.1 in [53 mm]
Color Rojo
Longitud del Producto 2.6 in [67 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [30 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.4 oz [180 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Controladora PCI Express SATA
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps
PEXESAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps

Incorpore dos puertos eSATA y SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento externo de gran capacidad

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III
PEXSAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III

Incorpore dos puertos SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento interno de gran capacidad

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA

Accesorios